Sales Representative met start als Customer Service Medewerker

Anderlecht
Reference No: 3140

Wat is de functie?

Voor ons Belux salesteam in Anderlecht zijn we op zoek naar een Sales Representative met start als klantendienstmedewerker. Maar dit is geen gewoon salesteam. Onze mensen hebben de meest uiteenlopende achtergronden. Wat ze gemeen hebben, is hun enorme inzet, consistente resultaten en de uitzonderlijke service die ze aan de klant geven.

Wat is Hilti?

Als je de sector niet kent, heb je misschien nog nooit van ons gehoord. Hilti is toeleverancier van technologisch toonaangevende producten, software en diensten voor de bouwsector. Wij hebben een roemrijk verleden: in de meer dan 75 jaar van ons bestaan hebben we naam gemaakt als pionier met een uitzonderlijke service.

Bij Hilti werken meer dan 28.000 mensen in meer dan 120 landen. Het is een geweldige plek om te laten zien wat je in je mars hebt. Bij ons kun je bijleren, jezelf ontwikkelen en werk maken van je carrière.

Wat houdt de functie in?

Als Customer Service Representative ben je het aanspreekpunt van onze gerenommeerde merknaam. Wij bieden onze klanten topproducten met de service die daarbij hoort. Wanneer een klant belt voor advies, geef jij antwoord op zijn vragen. Jij geeft de relatie met elke klant een persoonlijke touch. Je laat ook geen kans onbenut om commerciële opportuniteiten door te verwijzen naar commerciële medewerkers op de baan en doet actief aan upselling. Verder doe je de nodige opvolging van de klantencontacten in SAP.

Als lid van ons high-performing salesteam is het jouw taak om de relatie met onze klanten te verstevigen, zodat deze klanten trouwe zakenpartners worden. Dit betekent dat je je kennis van onze producten gebruikt om oplossingen te vinden voor hun specifieke eisen en wensen, en daarbij ons innovatieve gereedschap verkoopt samen met aanvullende software en diensten (cross selling). Jouw interactie met onze klanten is cruciaal voor het succes van ons bedrijf en jouw verdere carrière. Na maximum 1 jaar van grondige opleiding op het vlak van verkoop, productkennis, Hilti Services en procedures ga je de baan op als regio verantwoordelijke voor de verkoop van onze producten en diensten aan professionele gebruikers in de bouwsector. ‘Als Sales Rep’ bezoek je klanten en ga je actief op zoek naar prospecten, je geeft advies en je bouwt een duurzame klantenportefeuille op.

80% van onze management posities zijn ingevuld door interne kandidaten. Dit geeft aan hoeveel waarde er gehecht wordt aan onze mensen en hun ontwikkeling.

Wat hebben wij te bieden?

We geven je alle opleidingen die je nodig hebt om uit te blinken in jouw functie. Je werkt in een team met een positieve ingesteldheid en krijgt maximale ondersteuning. Je wordt continu gecoacht door je teambegeleider.

Waarom solliciteren?

Bij ons vind je een goede mix van mensen met een verschillende achtergrond. Enkele van onze beste klantendienstmedewerkers hadden geen enkele ervaring voor ze bij ons kwamen. Laat je dus niet afschrikken als je nog geen ervaring hebt in de verkoop of in de bouw. Succes is het resultaat van teamwork en vaardigheden, ongeacht je achtergrond.

Je hebt nodig:

  • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
  • Een digitale mindsetOog voor klanttevredenheid en een resultaatgericht instinct
  • Minstens een bachelor diploma of hoger
  • Je bent een multitasker en stelt je flexibel op
  • Je hebt een zeer goede kennis van het Frans en het Nederlands
  • Als je cv ons aanspreekt, nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek

VERGELIJKBARE VACATURES BIJ HILTI

Brussel

Dit is een 2-jaar programma waar we investeren in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je start met een in-house opleiding van 5-weken waar je product- en bedrijfskennis opdoet en dit combineert met “time on the job”.

Customer Services

Ga je graag met mensen om? Als jij ook een teamplayer bent met energie, inzet en een gezonde competitieve mentaliteit, dan ben jij wellicht de perfecte persoon om de relatie met onze klanten verder te versterken.

Lees hier meer