Werken in een technische omgeving
Innovatie zit in ons bloed. Onze engineers dagen zichzelf continu uit om innovatieve, veilige en productieve oplossingen te vinden.
Wij hebben de meest uiteenlopende technische functies, van adviesverlening op de bouwplaats tot het ontwikkelen van software of werken aan producten in onze R&D-innovatiecentra. Er zijn diverse specialisaties mogelijk: van mechanica en optica tot chemie of metaal en van brandwerende producten en ankers tot corrosie- of seismische eigenschappen. Wat je vakgebied ook is, je speelt een belangrijke rol bij soms wel heel spectaculaire projecten, waarbij in technisch opzicht het uiterste wordt gevraagd.
Je hebt sowieso een sterke technische achtergrond nodig. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is je ambitie om te leren en de mate waarin je in staat bent om complexe ontwerptechnische concepten te combineren met normale sociale vaardigheden.
Onze producten zijn tenslotte bedoeld voor klanten. Persoonlijke betrokkenheid is essentieel voor ons.

Mensen zijn net zo belangrijk als technologie
Er zit altijd een technisch kantje aan werken bij Hilti. Maar dat wil niet zeggen dat het in onze technische functies louter en alleen om techniek gaat. Je hebt ook een adviserende rol. Het beste van twee werelden dus: je werkt in een van de meest innoverende omgevingen en je bouwt tegelijkertijd een relatie op met enthousiaste klanten.
Onze technici worden meestal al in een heel vroeg stadium bij een project betrokken. Zij zijn de link tussen de behoeften van klant en ons productontwerp, en vertalen deze zaken naar marketing en sales.
Bouwprojecten en onverwachte uitdagingen, die gaan altijd samen. Standaardproducten blijken vaak ontoereikend. In zo'n geval gaan onze field engineers in overleg met klant en aannemer aan de slag om een oplossing op maat te vinden. Vervolgens zorgen onze R&D-mensen en softwareontwikkelaars voor de concrete uitwerking.
Bij Hilti krijg je van meet af aan veel verantwoordelijkheid. Boek je consequent goede resultaten, dan geef je voor je het weet leiding aan je eigen team. En al die tijd werk je in een dynamische omgeving samen met mensen met de meest uiteenlopende talenten. Iedereen is uniek, maar iedereen heeft dezelfde ambitie om een betere toekomst mogelijk te maken.
“Wat ik zo geweldig vind, is dat mijn werk niet alleen maar technisch is. Goed plannen en omgaan met mensen, dat hoort er ook bij. De bedrijfscultuur is geweldig. Uitdagend, ja, maar vooral ook heel vriendelijk en uitnodigend. Teamwork is superbelangrijk en er wordt goed geluisterd naar jouw ideeën.”
Andreas, hoofd Corporate Research and Technology

Laat zien dat je wilt leren en wij investeren in jou
Als wij van je verwachten dat je met spraakmakende innovaties komt, dan is dat omdat wij je de beste opleiding geven in een inspirerende omgeving. Wij bieden je alle kennis en steun die je nodig hebt om uit te blinken. Je wordt bijgestaan door een coach en krijgt alle aandacht zodat je jezelf optimaal kunt ontwikkelen.
We hebben een heel grondig evaluatieproces. Bij ons wordt iedereen jaarlijks gescreend aan de hand van een soort carrièretraject. Zo komen we te weten hoe we onze mensen kunnen laten groeien met nieuwe kansen en uitdagingen. Het is een manier om je skills uit te breiden, je ambitie te voeden en nieuwe deuren te openen.
High performers groeien bij Hilti heel snel door naar een leidinggevende functie. Bij ons wordt 80% van onze managementfuncties ingevuld met interne kandidaten. Daaruit blijkt wel hoezeer wij onze mensen waarderen.

Verschillende manieren om te innoveren
Je maakt deel uit van een team, het technische team. Ons technisch model steunt volledig op teamwork. Dat is precies waarom het werk zo leuk en dankbaar is.
Binnen onze technische banen onderscheiden we drie hoofdfuncties. Je kunt zelf kiezen wat het beste bij je past. Zo kun je als field engineer samen met klanten aan de slag op de bouwplaats. Of is R&D meer jouw ding? Dan werk je aan het ontwikkelen van onze innovatieve oplossingen. Of zit je het liefst in de software? Word dan softwareontwikkelaar bij ons en maak zo het werk van onze klanten weer een stukje eenvoudiger en veiliger.
Hierna volgt meer informatie over deze functies.
Field Engineer
• Dit is een adviserende rol. Je werkt op de bouwplaats samen met ontwerpers en architecten, maar ook met aannemers en bedrijfsleiders.
• Je wordt al vroeg bij de ontwerpfase betrokken en versterkt onze rol door duidelijk te maken wat de oplossingen van Hilti kunnen betekenen, van onze verankerings- en bevestigingssystemen tot het gereedschap en de software die daarmee samengaan.
• Vervolgens help je de ontwerper bij het tot leven brengen van het ontwerp voor de bouw- en productteams (aannemers, marketing en sales).
• Jouw functie is een van de belangrijkste functies bij Hilti. Jij bent de schakel tussen design en sales, jij vertaalt plan in realiteit. Jij stemt behoeften en bouwvoorschriften op elkaar af en vindt een oplossing voor eventuele problemen.
• Voor deze baan is er geen handleiding. Elk groot bouwproject heeft zo zijn eigen specifieke uitdagingen. Je moet dus snel kunnen schakelen en niet bang zijn om op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen voor onverwachte complicaties.
• Een achtergrond in civiele techniek, bouwkunde of werktuigbouwkunde komt goed van pas, evenals ervaring in de architectuur. Maar wat wij vooral willen, is dat je bereid bent om te leren en dat je het technische goed kunt combineren met het sociale.
Bekijk onze functies voor Field Engineers
Research & Development Engineer
• R&D is de drijvende kracht achter ons bedrijf. R&D zit in ons bloed. Door continu te innoveren blijven we onze concurrenten voor. Daarom investeren we jaarlijks meer dan 6% van onze omzet in het zoeken naar nieuwe oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld diamantsystemen, meetgereedschap, brandwerende technologie, ankers en ga zo maar door.
• Als R&D Engineer werk je met de meest geavanceerde technologie en heb je meteen veel verantwoordelijkheid.
• Wij zijn van mening dat een goed idee overal vandaan kan komen. Je maakt deel uit van een erg divers R&D-team bestaande uit pas afgestudeerden en oude rotten. Sommige mensen zijn supergespecialiseerd, anderen hebben een bredere expertise.
• Zijn jouw ideeën hun tijd ver vooruit? Dan zorgen wij dat we er octrooi op krijgen en ontwikkelen we die ideeën verder tot de innovaties van de toekomst.
• Je bent betrokken bij de ontwikkeling van producten tijdens hun hele levenscyclus, met tastbare resultaten bij elke stap. Dit geeft je het gevoel dat je iets hebt bereikt. Je weet hoe de wereld wordt opgebouwd.
• Je speelt een rol bij elke stap in het proces: productie, operationele aspecten, logistiek, projectmanagement, marketing en sales.
• Je werkt rechtstreeks samen met klanten en productievestigingen over de hele wereld. Jij bent de schakel tussen de theoretische en praktische toepassing van onze producten.
• Wij hebben de beste R&D-faciliteiten in Schaan (Leichtenstein), Kaufering (Duitsland), Shanghai (China) en Irving (Texas), voorzien van de modernste technologie voor simulaties en tests.
Bekijk onze functies voor R&D Engineers
Software Engineer
• Als Software Engineer help je bij het creëren van softwareoplossingen waarmee wij ons kunnen onderscheiden.
• Je zorgt ervoor dat onze klanten onze software op de juiste manier gebruiken. Dit kan zijn door middel van troubleshooting, door uitleg te geven of door handleidingen op te stellen.
• Deze functie is meer dan techniek alleen: je hebt ook goede communicatieve en sociale vaardigheden nodig. Een belangrijk onderdeel van het werk is dat je pure code vertaalt in een concrete toepassing voor de klant.
• Je spreekt niet alleen onze klanten rechtstreeks aan, maar ook onze product- en marketingteams. Jij weet wat iedereen nodig heeft en hoe de software moet worden geïnterpreteerd voor al deze verschillende partijen.
• Je werkt aan geweldige producten, zoals oplossingen voor het berekenen van de belasting, toleranties en wapening.
• Je helpt ook bij het ontwikkelen van bepaalde testsoftware die we in onze R&D-faciliteiten gebruiken. Daarbij werk je samen met externe onderzoeksinstellingen en universiteiten.
• Je waakt over de evolutie van producten, van project tot project en van update tot update, en zorgt ervoor dat nieuwe voordelen goed worden benut.
• Je bent afgestudeerd in software- of computer-engineering, computer-, wis- of natuurkunde, of statistiek. Maar vooral je bereidheid om te leren is belangrijk en je moet in staat zijn om technische zaken uit te leggen aan mensen die meer op hun gemak zijn met een schetsboek of boormachine.